IT 3820i SRE

Lettore di codici a barre portatile a radiofrequenza

Codice prodotto: 50110471

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IT 1911i-1D ER-3
Lettore di codici a barre portatile a radiofrequenza
Codice articolo: 50141060
  • Serie: IT19xx
  • Interfaccia: PS/2
  • Tipi di codice leggibili: Codabar
  • Distanza di lettura, max.: 25 ... 596 mm
Codice articolo: 50141060
Serie IT 38xx
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Distanza di lettura 25 ... 914 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Gruppo di LED 1
Risoluzione videocamera, orizzontale 3.648 px
Risoluzione videocamera, verticale 1 px
Contrasto codice a barre (PCS) 20 %
Grandezza del modulo 0,127 ... 1 mm
Tensione di alimentazione UB 3,7 V, CC
Technologie LiIon
Capacità accumulatore 2 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Portata Bluetooth Classe 2
Versione Bluetooth 2.0
Tipo di collegamento Bluetooth
Dimensioni (P x H x L) 81 mm x 165 mm x 135 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 272 g
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altezza di caduta 2 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 54
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Software di configurazione - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - User Guide - pdf
Scheda dati - pdf