K-D M12A-4P-2m-DP-PUR

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50104548

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KD U-M12-4A-P1-020-DP
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130672
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 2.000 mm
Codice articolo: 50130672

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Tensione di esercizio 24 V CC ±25%
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Connettore circolare, LED
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 4 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato No
Senza silicone
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PP
Idoneità per catena portacavi
Velocità di traslazione Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s²
Caratteristiche della guaina esterna Senza CFC, cadmio, silicone, alogeni e piombo, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina
Resistenza della guaina esterna Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Capacità torsionale ± 180° / m (max. 2 milioni di cicli a 35 cicli / min)
Cicli di curvatura 5.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -40 ... 80 °C
Omologazioni UL
c UL US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf