K-D M8W-3P-5m-PUR
Cavo di collegamento
| Tensione di esercizio | Max. 60 V CA/CC |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 3 poli |
| Modello | Angolare |
| Connettore circolare, LED | No |
| Bloccaggio | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |
| Tipo di collegamento | A cablare |
| Numero di conduttori | 3 pezzo(i) |
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | No |
| Senza silicone | Sì |
| Lunghezza cavo | 5.000 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo |
| Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 5 x diametro del cavo |
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -40 ... 80 °C |
| Omologazioni | UL c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |