K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50123265

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-050
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50135254
  • Interfaccia: PROFIBUS DP
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 5 pezzo(i)
Codice articolo: 50135254

Tempo di consegna ca. 13 giorni lavorativi
K-YPB M12A-M12A-S-PUR
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50123263
  • Idoneo per: Cortine fotoelettriche CML700i
  • Interfaccia: PROFIBUS DP
  • Codifica: Codifica B  - Codifica B  - Codifica B
  • Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti
Codice articolo: 50123263

Disponibile immediatamente

Idoneo per Cortine fotoelettriche CML700i
Idoneo per interfaccia PROFIBUS DP
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Modello Assiale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Modello Assiale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Modello Assiale
Numero di conduttori 2 pezzo(i)
Colore della guaina Viola
Schermato
Senza silicone
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PE
Idoneità per catena portacavi
Velocità di traslazione Max. 5,5 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 10 m/s²
Caratteristiche della guaina esterna Senza CFC, silicone e alogeni
Cicli di curvatura 5.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 7,5 x diametro del cavo
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Dichiarazione di conformità CE - pdf