KB 232-1 f. FIS 6170
Cavo di interconnessione
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Idoneo per interfaccia | RS 232 |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Connettore circolare, LED | No |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 9 poli |
| Modello | Assiale |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | A innesto |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 8 poli |
| Modello | Assiale |
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | Sì |
| Modello di cavo | Cavo spiralizzato |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |