KB RS232/ext IT4xxx
Cavo di interconnessione
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Idoneo per | Lettori mobili di codici a barre, serie IT 38xx |
| Idoneo per interfaccia | RS 232 |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 9 poli |
| Modello | Assiale |
| Tipo di collegamento | RJ41 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | A innesto |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 4 poli |
| Modello | Assiale |
| Numero di conduttori | 10 pezzo(i) |
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | Sì |
| Modello di cavo | Cavo spiralizzato |
| Lunghezza cavo | 2.600 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Idoneità per catena portacavi | No |
| Peso netto | 114 g |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |