KF-L-10ML-10

Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale

Codice prodotto: 50117742

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KFX-L-20ML-20
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Codice articolo: 50117778
  • Tipo di fibra ottica: Fibre ottiche in plastica con protezione antipiega...
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Lunghezza delle fibre: 2.000 mm
  • Materiale guaina della fibra: PE
Codice articolo: 50117778

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione Applicazioni generali
Portata di esercizio , Portata assicurata
Uscita del raggio di luce Frontale
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Plastica
Diametro minimo dell'oggetto 1 mm
Forma costruttiva Cubica
Diametro esterno 2,2 mm
Materiale della testa Metallo
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 1.000 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore 2 x M2
Raggio di curvatura minimo (mobile) R25
Posa Standard
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -55 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Avviso breve - pdf