KFX-ETH-620

Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50117754

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KFX-ET-620
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
Codice articolo: 50117752
  • Tipo di fibra ottica: Fibre ottiche in plastica con protezione antipiega...
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Lunghezza delle fibre: 2.000 mm
  • Materiale guaina della fibra: PE
Codice articolo: 50117752

Disponibile immediatamente

Serie KFX
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Portata di esercizio , Portata assicurata
Uscita del raggio di luce Frontale
Nucleo della fibra Nucleo di fibra semplice
Materiale nucleo delle fibre Plastica
Diametro minimo dell'oggetto 0,2 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 2,2 mm
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in plastica con protezione antipiega (KFX)
Lunghezza delle fibre 2.000 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore M6 x 0,75 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile) R25
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 15 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica
Posa Standard
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -55 ... 105 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Avviso breve - pdf