KS GB-M12-8A-P7-300

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50137381

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Idoneo per interfaccia Ethernet
Tensione di esercizio Max. 125 V CA/CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica X
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 8 pezzo(i)
Colore della guaina Verde
Schermato Sì
Senza silicone Sì
Lunghezza cavo 30.000 mm
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PE
Idoneità per catena portacavi No
Caratteristiche della guaina esterna Senza CFC, cadmio, silicone e piombo, buone proprietà per la lavorazione a macchina
Resistenza della guaina esterna Buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina secondo VDE 072, con ritardo di propagazione della fiamma secondo IEC 60332 / VDE 0472
Apertura della chiave 13 mm
Peso netto 1.201 g
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -5 ... 70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -40 ... 80 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz