KSS ET-M12-8A-RJ45-A-P7-050

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50133387

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50137380
  • Interfaccia: Ethernet
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - RJ45
  • Collegamento 01, modello: Assiale, male
  • Collegamento 1, numero di poli: 8 pezzo(i)
Codice articolo: 50137380

Disponibile immediatamente

Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Idoneo per interfaccia Ethernet
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica X
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Tipo di collegamento RJ45
Tipo male
Numero di poli 8 poli
Modello Assiale
Colore della guaina Nero
Schermato
Senza silicone
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo 5.000 mm
Materiale della guaina PUR
Idoneità per catena portacavi
Velocità di traslazione Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s²
Apertura della chiave 13 mm
Peso netto 235 g
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz