KT10-960

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 673096

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie Konturflex
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Misura dei contorni
Misura di oggetti
Modello speciale Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,1 ... 4 m, Portata assicurata
Lunghezza del campo di misura 960 mm
Numero di raggi 96 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 10 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Collegamento con amplificatore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 990,8 mm x 40 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 1.420 g
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software di configurazione - V1.2 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf