LCS-1M18M-N15NNC-M12
Sensore capacitivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | LCS-1 |
| Distanza di commutazione Sn | 2 ... 15 mm |
| Distanza di commutazione assicurata | 15 mm |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 15 mA |
| Deriva termica, max. (in % di Sr) | 20 % |
| Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 2 % |
| Corrente nominale di funzionamento | 100 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Contatto N.C. |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 88,5 mm |
| Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
| Tipo di montaggio | Non a filo |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox Metallo |
| Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) |
| Materiale del coperchio | Plastica, Polibutilene (PBT)/poliammide (PA 12) |
| Peso netto | 47 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Potenziometro multigiro (12 giri) |
| Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
| Distanza di commutazione regolabile | Sì |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |