LCS-2M30P-F20NNC-K020V
Sensore capacitivo
Codice prodotto:
50136564
Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
| Serie | LCS-2 |
| Distanza di commutazione Sn | 2 ... 20 mm |
| Distanza di commutazione assicurata | 16,2 mm |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 % |
| Corrente a vuoto | 10 mA |
| Deriva termica, max. (in % di Sr) | 10 % |
| Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 5 % |
| Corrente nominale di funzionamento | 200 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Contatto N.C. |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Numero di conduttori | 3 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,35 mm² |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 85 mm |
| Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
| Tipo di montaggio | A filo |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Polibutilene (PBT) |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) |
| Materiale del coperchio | Plastica, Polibutilene (PBT) |
| Peso netto | 136 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
| Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
| Distanza di commutazione regolabile | Sì |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |