LMSMA35500024KH10M16

Encoder rotativo

Codice prodotto: 50144568

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon
Serie CMS 7xxi
Tipo Encoder rotativo incrementale
Risoluzione 100 p/r
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Tipo HTL
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
Forma costruttiva Cilindrica
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 1.275 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di flangia Flangia di serraggio
Forma costruttiva Albero pieno con appiattimento
Dimensioni (Ø x L) 10 mm
Dimensioni (Ø x L) 20 mm
Coppia di avvio 0,01 N·m
Carico sull’albero - assiale 120 N
Carico sull’albero - radiale 220 N
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -10 ... 50 °C
Grado di protezione IP 65
Norme di riferimento IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Scheda dati - Dimensioned drawing - pdf