LOGO!Power
Alimentatore
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Tipo | Alimentatore di commutazione |
| Uscita | 24 V CC, 1,3 A, regolata |
| Ingresso | 100 ... 240 V CA, 47 ... 63 Hz, 0,7 ... 0,35 A |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Voce tariffaria doganale | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |