LSIS 422i M45-I1
Smart camera
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | LSIS 422i |
| Funzioni software | Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Codici 2D direttamente stampati Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
| Zona di lavoro | 75 ... 10.000 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Forma del segnale di emissione | Pulsato, continuo |
| Risoluzione videocamera, orizzontale | 752 px |
| Risoluzione videocamera, verticale | 480 px |
| Distanza focale | 16 mm |
| Framerate (immagine per secondo), max. | 50 pezzo al secondo |
| Tempi di otturazione elettronica | 0,054 ... 20 ms |
| Tipo di videocamera | Monocromatico |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 8 pezzo(i) |
| Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
| Tipo di tensione, uscite | CC |
| Tensione di commutazione, uscite | Tip. UB / 0 V |
| Tipo di tensione, ingressi | CC |
| Tensione di commutazione, ingressi | Tip. UB / 0 V |
| Funzione | Liberamente configurabile |
| Funzione | Liberamente configurabile |
| Funzione | Liberamente configurabile |
| Funzione | Liberamente configurabile |
| Funzione | Liberamente configurabile |
| Funzione | Liberamente configurabile |
| Funzione | Liberamente configurabile |
| Funzione | Liberamente configurabile |
| Tipo | Ethernet, RS 232 |
| Funzione | Processo |
| Protocollo frame | Modalità BCC Software X ON / X OFF |
| Velocità di trasmissione | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Formato dei dati | Regolabile |
| Start bit | 1 |
| Bit dati | 7,8 |
| Stop bit | 1,2 |
| Parità | Regolabile |
| Protocollo di trasmissione | Regolabile |
| Codifica dei dati | ASCII |
| Architettura | Client Server |
| Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Funzione | Assistenza Processo |
| Funzionalità switch | Nessuno |
| Protocollo di trasmissione | TCP/IP , UDP |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 500 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero, RAL 9005 Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
| Tipo di visualizzazione | Display grafico monocromatico, 128x64 pixel LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Via web browser |
| Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grado di protezione | IP65 IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Brevetti USA | US 8,288,706 B |
| Voce tariffaria doganale | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |