LSIS 422i M45-W1-01

Smart camera

Codice prodotto: 50113054

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie LSIS 422i
Funzioni software Lettura di codici 1D
Lettura di codici 2D
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 128
Codici 2D direttamente stampati
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
Pharma Code
UPC
Zona di lavoro 75 ... 10.000 mm
Sorgente luminosa LED, Bianco
Forma del segnale di emissione Pulsato, continuo
Risoluzione videocamera, orizzontale 752 px
Risoluzione videocamera, verticale 480 px
Distanza focale 16 mm
Framerate (immagine per secondo), max. 50 pezzo al secondo
Tempi di otturazione elettronica 0,054 ... 20 ms
Tipo di videocamera Monocromatico
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro la sovratemperatura
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 8 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tipo di tensione, uscite CC
Tensione di commutazione, uscite Tip. UB / 0 V
Tipo di tensione, ingressi CC
Tensione di commutazione, ingressi Tip. UB / 0 V
Funzione Liberamente configurabile
Funzione Liberamente configurabile
Funzione Liberamente configurabile
Funzione Liberamente configurabile
Funzione Liberamente configurabile
Funzione Liberamente configurabile
Funzione Liberamente configurabile
Funzione Liberamente configurabile
Tipo Ethernet, RS 232
Funzione Processo
Protocollo frame Modalità BCC
Software X ON / X OFF
Velocità di trasmissione 4.800 ... 115.200 Bd
Formato dei dati Regolabile
Start bit 1
Bit dati 7,8
Stop bit 1,2
Parità Regolabile
Protocollo di trasmissione Regolabile
Codifica dei dati ASCII
Architettura Client
Server
Assegnazione dell'indirizzo Assegnazione manuale dell'indirizzo
DHCP
Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funzione Assistenza
Processo
Funzionalità switch Nessuno
Protocollo di trasmissione TCP/IP , UDP
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di assistenza
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 500 g
Colore dell'alloggiamento Nero, RAL 9005
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione Display grafico monocromatico, 128x64 pixel
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Via web browser
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP65
IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Brevetti USA US 8,288,706 B
Voce tariffaria doganale 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale utente - V 2.3 - pdf
Manuale utente - V3.1 - pdf
Manuale utente - V3.2 - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf