LV463.XV7/2T-150-M12

Amplificatore per fibre ottiche

Codice prodotto: 50133967

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LV463.XV7/2T
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo: 50133966
  • Serie: 463
  • Sorgente luminosa: LED, Rosso
  • Uscita di commutazione: Transistor, NPN
  • Collegamento: Cavo
Codice articolo: 50133966

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie 463
Idoneo per Fibre ottiche in plastica
Fibre ottiche in vetro
Modello speciale Funzione di temporizzazione
Tempo di risposta breve
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Collegamento fibra ottica Fissaggio a bloccaggio
Tensione di alimentazione UB 10 ... 24 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 40 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 50.000 Hz
Tempo di risposta 0,01 ms
Ritardo inserzione/disinserzione Ritardo inserzione/disinserzione
Tempo di inizializzazione 500 ms
Contatto di passaggio Contatto di passaggio
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 150 mm
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Interruttore a slitta
Interruttore basculante
Funzione dell'elemento di controllo Commutazione chiaro/scuro
Regolazione del campo di commutazione
Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 85 °C
Grado di protezione IP 50
NEMA 1
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85423390
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip
IODD - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf