LVSR 325K/N-402-S8

Amplificatore per fibre ottiche

Codice prodotto: 50033578

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie 325
Modello speciale Ingresso di attivazione
Uscita di warning
Sorgente luminosa LED, Rosso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Frequenza di commutazione 1.500 Hz
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Dimensioni (P x H x L) 12 mm x 35,5 mm x 59 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasti di comando
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf