MLC530R20-2700

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68003227

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Protezione delle mani
Pacchetto di funzioni Extended
Funzioni Blanking fisso con tolleranza a 1 raggio
Blanking fisso senza tolleranza
Blanking fisso senza tolleranza, attivabile/disattivabile in funzionamento
Blanking mobile, commutabile in funzionamento su «blanking fisso»
Blocco di avvio/riavvio (RES)
Combinazione blanking mobile/fisso, commutabile in funzionamento su «blanking fisso»
Commutazione canale di trasmissione
Configurazione via cablaggio
Integrazione «circuito di sicurezza a contatto»
Integrazione «uscite di sicurezza elettroniche»
MaxiScan
Muting parziale
Muting temporale a 2 sensori
Risoluzione ridotta, commutabile in funzionamento su «blanking fisso»
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 20 mm
Altezza del campo protetto 2.700 mm
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 150 mA
Protezione 2 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 22,5 V
Tipo di tensione CC
Funzione Ingresso di comando, selezione modo operativo 1 o 4
Funzione Ingresso di comando, selezione modo operativo 2 o 5
Funzione Ingresso di comando, selezione modo operativo 3 o 6
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 22,5 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 380 mA
Induttanza di carico 2.000 µH
Capacitanza di carico 0,3 µF
Corrente residua, max. 0,2 mA
Corrente residua tip. 0,002 mA
Caduta di tensione 1,5 V
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tempo di risposta 46 ms
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
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,25 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 200 Ω
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 2.766 mm x 35,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 2.850 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su colonna di fissaggio
Montaggio su scanalatura
Staffe di fissaggio
Supporto girevole
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni KCs
TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Resistenza alle vibrazioni 50 m/s²
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma IEC/EN 60068-2-6
Resistenza agli urti 100 m/s²
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC/EN 60068-2-6
Brevetti USA US 6,418,546 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
Modello CAD 3D - MLC530R20-2700 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - MLC 530 - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - MLC 500, MLC 300 - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf
Certificato - KCs - pdf