MLD335-R3LM

Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza

Codice prodotto: 66075200

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 300
Tipo di dispositivo Ricevitore
Modello speciale Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento
Lampada di muting integrata
Lampada di stato integrata
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES)
Collegamento alternativo per il secondo segnale di muting
Configurazione via cablaggio
Controllo contattori (EDM), selezionabile
Funzione di muting-enable
Muting parziale
Muting sequenziale a 2 sensori
Muting temporale a 2 sensori
Muting temporale a 4 sensori
Prolungamento timeout di muting
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento
Lampada di muting integrata
Lampada di stato integrata
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 1,2E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Numero di raggi 3 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 400 mm
Selezione del modo operativo Collegamento 1, pin 2: +24 V per modo operativo 1, 2, 4
Collegamento 1, pin 2: 0 V per modo operativo 3, 5, 6
Collegamento 1, pin 7: +24 V per modo operativo 3, 5, 6
Collegamento 1, pin 7: 0 V per modo operativo 1, 2, 4
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 150 mA, Senza carico esterno
Protezione Esterna con max. 3 A
Numero di ingressi di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 5 mA
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 380 mA
Induttanza di carico 2.200.000 µH
Capacitanza di carico 0,3 µF
Corrente residua, max. 0,2 mA
Corrente residua tip. 0,002 mA
Caduta di tensione 1 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Tempo di risposta 50 ms
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
Funzione Interfaccia locale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,25 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 200 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 2.000 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Supporto girevole
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modello CAD 3D - MLD335-R3LM - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - MLD 300, MLD 500 - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c CSA US - pdf