MS 37 103

Parte di collegamento

Codice prodotto: 50107684

Idoneo per BPS 37
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo SSI
Tipo RS 232
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 90 mm x 38 mm x 39 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 160 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni UL
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip