MSI-EM202-8I4IO

Modulo I/O sicuro

Codice prodotto: 547814

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI-EM-IO84-03
Modulo I/O sicuro
Codice articolo: 50132991
  • Tipo: Modulo I/O sicuro
  • Numero ingressi: 8 pezzo(i)
  • Numero uscite: 4 pezzo(i)
  • Tipo di morsetto: Morsetto a molla
Codice articolo: 50132991

Disponibile immediatamente

Serie MSI-EM
Applicazione Monitoraggio di funzioni di sicurezza
Numero I/O di sicurezza 8 IN, 4 I/O programmabili
Funzioni Estensione a 8 ingressi sicuri e 4 canali sicuri liberamente parametrizzabili - a scelta, ingressi o uscite sicuri (OSSD)
Modulo di espansione per il controllore programmabile di sicurezza MSI 200
Monitoraggio di tutte le funzioni di sicurezza in macchine ed impianti
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,000000016 per ora
PFHD 1,6E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Circuito di protezione Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Categoria di sovratensione III
Visualizzazione diagnosi 2 LED (verde, rosso)
Tempo di reazione max. 30 ms
Tensione nominale di ingresso UN 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Corrente assorbita tip. con UN (A1/A2) 100 mA
Bypass delle interruzioni di tensione 20 ms
Numero ingressi sicuri 12 pezzo(i), (fino a SIL 3 / IEC 62061) di cui 4 configurabili come ingresso o uscita
Indicazione di stato 1 LED (verde) per ingresso
Tensione nominale UN 24 V CC
Corrente assorbita tip. con UN 4 mA
Livello del segnale con «0» max. 5 V
Livello del segnale con «1» min. 11 V
Numero di uscite a semiconduttore sicure 4 pezzo(i), (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) con parametrizzazione dei 4 ingressi/uscite come uscite
Numero di uscite di clock/di segnalazione 2 pezzo(i), Utilizzabile a seconda della configurazione come uscita di clock o di segnalazione
Tensione nominale 24 V CC, -15 ... 10 %
Indicazione di stato 1 LED (verde) per uscita
Corrente continua limite 0,5 A
Tensione nominale 24 V CC
Corrente continua limite 50 mA
Tensione nominale 24 V CC
Corrente continua limite 50 mA
Tempo di inizializzazione 10.000 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con il dispositivo
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 16 poli
Funzione Interfaccia di comunicazione interna
Tipo di collegamento Guida di montaggio TBUS
Sezioni di collegamento Da 0,2 a 1,5 mm²
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Poliammide PA non rinforzato
Peso netto 180 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Grado di protezione IP 20 (alloggiamento)
IP 20 (morsetti)
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modello CAD 3D - MSI-EM202-8I4IO - zip
Macro EPLAN - edz
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf