MSI-mxE/Rx2
Modulo di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | MSI-m | 
| Funzioni | Avviso «lampada di muting difettosa» Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Contatore commutazione relè per manutenzione preventiva Contatto ausiliario secondario SSD - uscita Controllo dinamico contattori (EDM) Controllo statico contattori (EDM) Doppio muting parallelo su due campi Interfaccia PC per diagnostica Monitoraggio cortocircuiti trasversali Monitoraggio temporale di muting (selezionabile/deselezionabile) Muting parallelo Muting sequenziale Uscita di segnalazione, errore di sistema Uscita di segnalazione, muting  | 
                                
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 per ora | 
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 per ora | 
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 per ora | 
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 | 
| Categoria | Fino a 4 (a seconda della categoria del dispositivo di protezione a monte), EN ISO 13849 | 
| B10d con DC1 (carico resistivo) | 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.) | 
| B10d con AC1 (carico resistivo) | 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.) | 
| B10d con DC13 (carico induttivo) | 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.) | 
| B10d con AC15 (carico induttivo) | 2.500.000 numero di cicli, (60% della corrente di commutazione max.) | 
| B10d, basso carico | 20.000.000 numero di cicli | 
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 3 pezzo(i) | 
| Numero di uscite di sicurezza secondarie | 1 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD, Uscita di sicurezza secondaria SSD | 
| Tipo di tensione | CA/CC | 
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. | 
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. | 
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. | 
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.C. | 
| Tipo di tensione | CA/CC | 
| Sensori di sicurezza collegabili (AOPD) | Fino a 2 AOPD tipo 4, tipo 3 o fino a 4 AOPD tipo 2 | 
| Dispositivi di sicurezza elettromeccanici collegabili | Interruttori di sicurezza Unità di comando per l'arresto di emergenza, a uno o due canali  | 
                                
| Tipo di collegamento | Morsetto | 
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite | 
| Forma costruttiva | Cubica | 
| Dimensioni (P x H x L) | 70 mm x 99 mm x 113,6 mm | 
| Peso netto | 370 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Grigio | 
| Numero di AOPD collegabili tipo 2, categoria 2 | 4 pezzo(i) | 
| Numero di AOPD collegabili tipo 4, categoria 4 | 2 pezzo(i) | 
| Numero di interruttori di sicurezza supplementari collegabili, categoria 4 | 2 | 
| Grado di protezione | IP 20 | 
| Brevetti USA | US 6,418,546 B | 
| Voce tariffaria doganale | 85371098 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 | 
| ECLASS 8.0 | 27371819 | 
| ECLASS 9.0 | 27371819 | 
| ECLASS 10.0 | 27371819 | 
| ECLASS 11.0 | 27371819 | 
| ECLASS 12.0 | 27371819 | 
| ECLASS 13.0 | 27371819 | 
| ECLASS 14.0 | 27371819 | 
| ETIM 5.0 | EC001449 | 
| ETIM 6.0 | EC001449 | 
| ETIM 7.0 | EC001449 | 
| ETIM 8.0 | EC001449 | 
| ETIM 9.0 | EC001449 |