MSI-SR-ES20-03

Moduli di sicurezza

Codice prodotto: 50133025

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI-SR-ES31-03
Moduli di sicurezza
Codice articolo: 50133023
  • Applicazione: Circuiti di arresto d'emergenza
  • Riavvio: Automatico
  • Tipo di morsetto: Morsetto a molla
  • Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES)
Codice articolo: 50133023

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie MSI-SR-ES20
Applicazione Dispositivo base per applicazioni ad arresto d'emergenza
Funzioni Monitoraggio di circuiti per l'arresto d'emergenza
Monitoraggio di interruttori di posizione
Monitoraggio di interruttori di prossimità
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849-1
Tensione nominale UN 24 V CA/CC
Frequenza nominale 50 ... 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 60 Hz 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo US per CA 50 Hz 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CA 50 Hz 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CA 50 Hz 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC 20,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC 26,4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC 20,4 V
Potenza nominale CA 2 V·A
Potenza nominale CC 1 W
Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo No
Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto 2 pezzo(i)
Circuiti di abilitazione Contatto N.A.
Materiale di contatto Lega Ag
Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) Ue 230V, Ie 3A
Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) Ue 24V, Ie 3A
Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CA 240 V
Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CC 50 V
Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione 6 A
Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente 72 A²
Durata meccanica 100.000.000 cicli di commut.
Analisi degli ingressi a un canale
Tensione di uscita nominale CC 24 V
Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 50 mA
Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) 70 mA
Resistenza di linea max., per canale ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Durata di accensione min. 30 ms
Tempo di risposta (avvio automatico tA2) 70 ms
Tempo di risposta (avvio manuale tA1) 20 ms
Tempo di rilascio tR 70 ms
Tempo di ripristino tW 200 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 8 poli
Sezioni di collegamento 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo
2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo
2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino
Dimensioni (P x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm
Peso netto 120 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf