MSI-SR-LC21DT03-03
Moduli di sicurezza
| Serie | MSI-SR-LC21DT |
| Applicazione | Ripari mobili, dispositivi elettrosensibili di protezione (ESPE) per un arresto controllato (categoria di stop 0 e 1 secondo IEC 60204) |
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES) Disattivazione ritardata (STOPP1) Funzionamento a uno o due canali Monitoraggio cortocircuiti trasversali |
| Riavvio | Automatico Manuale |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1, (contatti a commutazione istantanea) oppure d, EN ISO 13849-1, (contatti a commutazione ritardata) |
| PFHD | 3E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
| Potenza assorbita, max. | 2,6 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
| Tensione nominale UN | 24 V |
| Tensione nominale di alimentazione di controllo min. US per CC | 20,4 V |
| Tensione nominale di alimentazione di controllo max. per CC | 26,4 V |
| Tensione nominale di alimentazione di controllo min. per CC | 20,4 V |
| Potenza nominale CC | 2,6 W |
| Separazione galvanica tra il circuito di alimentazione e quello di controllo | No |
| Numero di uscite, di sicurezza, istantanee, a contatto | 2 pezzo(i) |
| Numero di uscite, di sicurezza, ritardate, a contatto | 1 pezzo(i) |
| Circuiti di abilitazione | Contatto N.A. |
| Circuiti di abilitazione, ritardati | Contatto N.A., con ritardo alla diseccitazione |
| Materiale di contatto | Lega Ag, dorata |
| Categoria d'utilizzo AC-15 (contatto N.A.) | Ue 230V, Ie 3A |
| Categoria d'utilizzo DC-13 (contatto N.A.) | Ue 24V, Ie 2A |
| Protezione contro i cortocircuiti (contatto N.A.) | Fusibile 6 A classe gG, integrale di fusione |
| Tensione nominale di commutazione, circuiti di abilitazione CA | 230 V |
| Corrente continua term. max. Ith, circuiti di abilitazione | 6 A |
| Corrente totale max. I² di tutti i percorsi di corrente | 5 A² |
| Durata meccanica | 100.000.000 cicli di commut. |
| Analisi degli ingressi | a due canali |
| Tensione di uscita nominale CC | 22 V |
| Corr. ingresso sugli ingressi di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 25 mA |
| Corr. di picco max. su ingr. di comando (circ. sicurezza / circ. reinizializz.) | 2.500 mA |
| Resistenza di linea max., per canale | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| Durata di accensione min. | 200 ms |
| Tempo di risposta (avvio automatico tA2) | 700 ms |
| Tempo di risposta (avvio manuale tA1) | 30 ms |
| Tempo ammissibile di impulso di test tTP | 1 ms |
| Tempo di rilascio tR | 25 ms |
| Tempo di rilascio tR, contatti ritardati (tolleranza) | 0,15 s ... 3 s ± 16 % |
| Monitoraggio del tempo sincrono tS | 500 ms |
| Tempo di ripristino tW | 500 ms |
| Ritardo alla diseccitazione | 25 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
| Numero di poli | 16 poli |
| Sezioni di collegamento | 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,2 fino a 1,5 mm², filo 2 x 0,25 fino a 1,5 mm², trefolo con puntalino |
| Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
| Peso netto | 200 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
| Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85364900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |