MSI-TR1
Modulo di sicurezza
| Serie | MSI-T |
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo contattori (EDM), selezionabile Test periodico di funzionamento Uscita di segnalazione Error Uscita di segnalazione Safety ON |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Fino a c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 anni, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,8E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 2, EN ISO 13849-1 |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Corrente assorbita, max. | 200 mA, Senza carico esterno |
| Ripple residuo | -15 ... 15 % |
| Protezione | Esterno con max. 3,15 A a ritardo medio |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 23 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Funzione | Ingresso di comando, controllo contattori (EDM) |
| Funzione | Ingresso di comando, ricevitore |
| Funzione | Ingresso di comando RES/Start |
| Funzione | Ingresso di comando, Reset |
| Funzione | Ingresso di comando blocco di riavvio |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tipo di tensione | CC |
| Carico di corrente max. | 2.000 mA |
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 23 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Funzione | Uscita di segnalazione Safety ON |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Funzione | Uscita di segnalazione Error |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Funzione | Uscita di segnalazione test (trasmettitore) |
| Tempo di risposta | 20 ms |
| Ritardo di accensione | 2 s |
| Tempo di risposta del sensore alla richiesta di test | 0,5 ... 60 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con il dispositivo |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Numero di poli | 16 poli |
| Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,5 a 1,5 mm², trefolo con puntalino doppio (twin) 2 x 0,25 a 1,0 mm², trefolo con puntalino |
| Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato |
| Peso netto | 200 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 4 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 40 |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | c TÜV NRTL US |
| Voce tariffaria doganale | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |