MSI-TSB-02
Modulo di sicurezza
| Serie | MSI-TB | 
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo contattori (EDM), selezionabile Test periodico di funzionamento Uscita di segnalazione Error Uscita di segnalazione STOP 1 | 
| Riavvio | Automatico Manuale | 
| Tipo | 2, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 1, IEC 61508 | 
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 | 
| MTTFd | 78 anni, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 8,8E-08 per ora | 
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 | 
| Categoria | 2, EN ISO 13849-1 | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità | 
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Corrente assorbita, max. | 200 mA, Senza carico esterno | 
| Potenza assorbita, max. | 4,8 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto | 
| Ripple residuo | -15 ... 15 % | 
| Protezione | Esterno con max. 3,15 A a ritardo medio | 
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) | 
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale | 
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V | 
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V | 
| Tensione di commutazione tip. | 23 V | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Funzione | Ingresso di comando, controllo contattori (EDM) | 
| Funzione | Ingresso di comando, ricevitore | 
| Funzione | Ingresso di comando RES/Start | 
| Funzione | Ingresso di comando, Reset | 
| Funzione | Ingresso di comando blocco di riavvio | 
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 3 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Carico di corrente max. | 2.000 mA | 
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. | 
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V | 
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V | 
| Tensione di commutazione tip. | 23 V | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Funzione | Uscita di segnalazione STOP | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Funzione | Uscita di segnalazione Error | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Funzione | Uscita di segnalazione test (trasmettitore) | 
| Tempo di risposta | 20 ms | 
| Ritardo di accensione | 2 s | 
| Ritardo | 600 ms | 
| Tempo di risposta del sensore alla richiesta di test | 0,5 ... 60 ms | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con il dispositivo | 
| Tipo di collegamento | Morsetto | 
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla | 
| Numero di poli | 16 poli | 
| Sezioni di collegamento | Da 0,2 a 1,5 mm² | 
| Dimensioni (P x H x L) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica | 
| Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato | 
| Peso netto | 200 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Grigio | 
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Numero di LED | 4 pezzo(i) | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C | 
| Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 95 % | 
| Grado di protezione | IP 40 | 
| Classe di protezione | II | 
| Omologazioni | TÜV Süd c TÜV Rheinland US | 
| Brevetti USA | US 6,418,546 B | 
| Voce tariffaria doganale | 85371098 | 
| ECLASS 8.0 | 27371819 | 
| ECLASS 9.0 | 27371819 | 
| ETIM 5.0 | EC001449 | 
| ETIM 6.0 | EC001449 |