MSI201
Sistema di controllo di sicurezza
| Serie | MSI 200 |
| Applicazione | Monitoraggio di funzioni di sicurezza |
| Numero I/O di sicurezza | 20 IN, 4 OUT |
| Funzioni | Estensione orientata alla sicurezza con moduli di ingresso/uscita supplementari Modulo di base di sicurezza liberamente configurabile Monitoraggio di tutte le funzioni di sicurezza in macchine ed impianti Trasmissione dei dati di diagnostica via modulo field bus MSI-FB (opzionale) |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 8.324 anni, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0,0000000137 per ora |
| PFHD | 1,4E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Corrente assorbita (senza carico), max. | 200 mA |
| Categoria di sovratensione | III |
| Visualizzazione diagnosi | 4 LED (verde, rosso) |
| Tempo di reazione max. | 30 ms |
| Tensione nominale di ingresso UN | 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
| Corrente assorbita tip. con UN (A1/A2) | 110 mA |
| Bypass delle interruzioni di tensione | 20 ms |
| Numero ingressi sicuri | 20 pezzo(i), (fino a SIL 3 / IEC 62061) |
| Indicazione di stato | 20 LED (verdi) |
| Tensione nominale UN | 24 V CC, (verso massa A1/A2) |
| Corrente assorbita tip. con UN | 4 mA |
| Livello del segnale con «0» max. | 5 V |
| Livello del segnale con «1» min. | 11 V |
| Numero di uscite di segnalazione | 4 pezzo(i) |
| Numero di uscite a semiconduttore sicure | 4 pezzo(i), (Cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) |
| Numero di uscite di commutazione a massa | 2 pezzo(i) |
| Numero di uscite clock | 2 pezzo(i) |
| Tensione nominale | 24 V CC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V) |
| Indicazione di stato | 4 LED (verdi) |
| Corrente continua limite | 2 A |
| Tensione nominale | 24 V CC, (A1/A2) |
| Corrente continua limite | 100 mA |
| Tensione nominale | 24 V CC, (A1/A2) |
| Corrente continua limite | 100 mA |
| Tempo di inizializzazione | 4.000 ms |
| Tempo di ripristino riavvio, max. | 5 ms |
| Tipo | USB |
| Funzione | Configurazione/parametrizzazione mediante software |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con il dispositivo Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
| Numero di poli | 40 poli |
| Funzione | Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | USB |
| Tipo di connettore | USB 2.0 Mini-A |
| Funzione | Interfaccia di comunicazione interna |
| Tipo di collegamento | Guida di montaggio TBUS |
| Sezioni di collegamento | Da 0,2 a 2,5 mm² |
| Dimensioni (P x H x L) | 67,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato |
| Peso netto | 430 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
| Numero dei moduli di espansione sicuri possibili | 10 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -5 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 20 (alloggiamento) IP 20 (morsetti) |
| Omologazioni | TÜV Rheinland c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |