MSI202

Sistema di controllo di sicurezza

Codice prodotto: 547813

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MSI 410-03
Sistema di controllo di sicurezza
Codice articolo: 50132985
  • Tipo di articolo: Sistema di controllo di sicurezza
  • Numero ingressi: 20 pezzo(i)
  • Numero uscite: 4 pezzo(i)
  • Tipo di morsetto: Morsetto a molla
Codice articolo: 50132985
Serie MSI 200
Applicazione Monitoraggio di funzioni di sicurezza
Numero I/O di sicurezza 20 IN, 4 OUT
Funzioni Estensione orientata alla sicurezza con moduli di ingresso/uscita supplementari
Modulo di base di sicurezza liberamente configurabile
Monitoraggio di tutte le funzioni di sicurezza in macchine ed impianti
Trasmissione dei dati di diagnostica via modulo field bus MSI-FB (opzionale)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8.324 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000137 per ora
PFHD 1,4E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Corrente assorbita (senza carico), max. 200 mA
Categoria di sovratensione III
Visualizzazione diagnosi 4 LED (verde, rosso)
Tempo di reazione max. 30 ms
Tensione nominale di ingresso UN 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Corrente assorbita tip. con UN (A1/A2) 110 mA
Bypass delle interruzioni di tensione 20 ms
Numero ingressi sicuri 20 pezzo(i), (fino a SIL 3 / IEC 62061)
Indicazione di stato 20 LED (verdi)
Tensione nominale UN 24 V CC, (verso massa A1/A2)
Corrente assorbita tip. con UN 4 mA
Livello del segnale con «0» max. 5 V
Livello del segnale con «1» min. 11 V
Numero di uscite di segnalazione 4 pezzo(i)
Numero di uscite a semiconduttore sicure 4 pezzo(i), (Cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954)
Numero di uscite di commutazione a massa 2 pezzo(i)
Numero di uscite clock 2 pezzo(i)
Tensione nominale 24 V CC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V)
Indicazione di stato 4 LED (verdi)
Corrente continua limite 2 A
Tensione nominale 24 V CC, (A1/A2)
Corrente continua limite 100 mA
Tensione nominale 24 V CC, (A1/A2)
Corrente continua limite 100 mA
Tempo di inizializzazione 4.000 ms
Tempo di ripristino riavvio, max. 5 ms
Tipo USB
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante software
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con il dispositivo
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 40 poli
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento USB
Tipo di connettore USB 2.0 Mini-A
Funzione Interfaccia di comunicazione interna
Tipo di collegamento Guida di montaggio TBUS
Sezioni di collegamento Da 0,2 a 1,5 mm²
Dimensioni (P x H x L) 67,5 mm x 112 mm x 114,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Poliammide PA non rinforzato
Peso netto 430 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Numero dei moduli di espansione sicuri possibili 10 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Grado di protezione IP 20 (alloggiamento)
IP 20 (morsetti)
Omologazioni TÜV Rheinland
c UL US
Voce tariffaria doganale 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modello CAD 3D - MSI202 - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V2.90 Build 2300 - zip
Software - Driver Win7/Win8 - zip
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Introduzione rapida - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf