NT f. HS 6508
Alimentatore
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Tipo | Alimentatore |
| Idoneo per | HS 65x8 |
| Tipo | Alimentatore a spina |
| Uscita | 5 V CC, 1 A |
| Ingresso | 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
| Peso netto | 112 g |
| Voce tariffaria doganale | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |