NT ITxx0x

Alimentatore

Codice prodotto: 50103403

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Tipo Alimentatore
Idoneo per Lettori mobili di codici a barre, serie IT 3800g
Lettori mobili di codici a barre, serie IT 3800i
Tipo Alimentatore da tavolo
Uscita 5 V CC, 1 A
Ingresso 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Peso netto 478 g
Voce tariffaria doganale 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540