NTEV 70

Alimentatore

Codice prodotto: 50031702

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
NT 24-42W
Alimentatore
Codice articolo: 50126520
  • Lunghezza: 100 mm
  • Altezza: 69 mm
  • Dimensioni (P x H x L): 45 mm
  • Dimensioni: 45 mm x 69 mm x 100 mm mm
Codice articolo: 50126520

Disponibile immediatamente

KD 01-5-BA-PWR
Adattatore
Codice articolo: 50110650
  • Numero di collegamenti: 2 pezzo(i)
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Presa jack
Codice articolo: 50110650

Disponibile immediatamente

Tipo Alimentatore industriale
Uscita 24 V CC, 2,5 A
Ingresso 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Voce tariffaria doganale 84735080
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599