ODS9L2.8/L6A.01-650-M12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50138417

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
ODS9L2.8/LA6-650-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo: 50136953
  • Serie: 9
  • Campo di misura, max.: 50 ... 650 mm
  • Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
  • Interfaccia: IO-Link
Codice articolo: 50136953

Disponibile immediatamente

Serie 9
Applicazione Posizionamento robot in un ambiente altamente riflettente
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Percorso del raggio Collimato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 650 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma del segnale di emissione Pulsante
Durata dell'impulso 22.000 µs
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1 mm [650 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Campo di misura 50 ... 650 mm, Preconfigurato: 80 ... 440 mm
Risoluzione 0,1 mm
Precisione 1 %
Valore di riferimento precisione Distanza di misura
Riproducibilità (1 sigma) 0,1 mm
Deriva termica 0,02 %/K
Referenziamento No
Principio di misura della distanza ottico Triangolazione
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Potenza di commutazione max. 0,0012 W
Tipo Configurabile, impostazione di fabbrica: tensione
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tempo di risposta 1 ms, Con condizioni ambientali costanti, 90 % di remissione, modalità di misura: standard
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Tipo di frame 2.V
Tipo di porta A
Specifica V1.1
Device ID 2179
SIO-Mode support Sì
Dati di processo IN 4 byte
Dati di processo OUT 8 bit
Dual Channel Sì
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione Display OLED
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Software PC
Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Stabilità alla luce ambiente 20.000 lx, EN 60947-5-2
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni UL
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf