ODS9L2.8/LA6-100-M12
Sensore ottico della distanza
| Serie | 9 |
| Applicazione | Controllo dell’altezza di riempimento Misura della lunghezza nel taglio del materiale Misura di oggetti |
| Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
| Percorso del raggio | Collimato |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 650 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Durata dell'impulso | 22.000 µs |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm [100 mm] |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Campo di misura | 50 ... 100 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Precisione | 0,5 % |
| Valore di riferimento precisione | Distanza di misura |
| Riproducibilità (1 sigma) | 0,05 mm |
| Deriva termica | 0,02 %/K |
| Referenziamento | No |
| Principio di misura della distanza ottico | Triangolazione |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Potenza di commutazione max. | 0,0012 W |
| Tipo | Configurabile, impostazione di fabbrica: corrente |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Tempo di risposta | 1 ms, Con condizioni ambientali costanti, 90 % di remissione, modalità di misura: standard |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM3 |
| Profilo | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
| Tipo di frame | 2.V |
| Tipo di porta | A |
| Specifica | V1.1 |
| Device ID | 2169 |
| SIO-Mode support | Sì |
| Dati di processo IN | 4 byte |
| Dati di processo OUT | 8 bit |
| Dual Channel | Sì |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare, Orientabile di 90° |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 50 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Tipo di visualizzazione | Display OLED LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Software PC Tasti di comando |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Stabilità alla luce ambiente | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | UL |
| Voce tariffaria doganale | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |