ODSIL 96B M/V6-S12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50109303

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
ODSIL 96B M/C6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo: 50109302
  • Serie: 96
  • Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
  • Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
  • Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
Codice articolo: 50109302

Disponibile immediatamente

Serie 96
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa Laser, Infrarosso
Lunghezza d'onda 658 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Potenza laser max. 0,19 W
Durata dell'impulso 0,0000065 µs
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Campo di misura 300 ... 10.000 mm
Risoluzione 3,0 mm
Precisione 0,5 %
Valore di riferimento precisione Valore finale
Precisione di ripetizione 5 mm
Tempo di misura 2,8 ... 100 ms
Deriva termica 1,5 mm/K
Referenziamento No
Comportamento bianco/nero 10 mm
Principio di misura della distanza ottico Time of flight
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Funzione Programmabile(i)
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Tensione
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
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
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione Display OLED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Software PC
Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V 6.1.0.0 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf