ODSL 9/C6.C1-450-S12

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50115029

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo: 50141322
  • Serie: 9
  • Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
  • Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
  • Interfaccia: IO-Link
Codice articolo: 50141322

Tempo di consegna ca. 21 giorni lavorativi
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50140174
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 50140174

Disponibile immediatamente

Serie 9
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
MTTF 53 anni
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma del segnale di emissione Pulsante
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1 mm
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Campo di misura 50 ... 450 mm
Risoluzione 0,1 mm
Precisione 1 %
Valore di riferimento precisione Distanza di misura
Precisione di ripetizione 0,5 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Distanza di misura
Tempo di misura 4 ms
Deriva termica 0,02 %/K
Referenziamento No
Comportamento bianco/nero 0,5 %
Oggetto standard da misurare 50 x 50 mm²
Principio di misura della distanza ottico Triangolazione
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Funzione Programmabile(i)
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Corrente
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione Display LC
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Display LC
Software PC
Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V 6.1.0.0 - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf