P45-V1-B-DS-C
Lampada
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Tipo di segnalazione | Ottico |
| Durata | > 100.000 h |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Corrente assorbita, max. | 37 mA |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 45 mm x 76 mm |
| Lunghezza dopo l'installazione | 42 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 55 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | In fori con Ø 22,5 mm |
| Tipo di illuminazione | LED/24V |
| Illuminazione della calotta | Intero |
| Rappresentazione del segnale | Luce permanente o lampeggiante |
| Colore calotta | Trasparente |
| Angolo di emissione | 360° |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371223 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |