P65-V1-B-DS-Y

Lampada

Codice prodotto: 50130479

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Tipo di segnalazione Ottico
Durata > 100.000 h
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 60 mA
Tipo di collegamento Morsetto
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 65 mm x 90 mm
Lunghezza dopo l'installazione 56 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 75 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio, lato impianto In fori con Ø 22,5 mm
Tipo di illuminazione LED/24V
Illuminazione della calotta Intero
Rappresentazione del segnale Luce permanente o lampeggiante
Colore calotta Giallo
Angolo di emissione 360°
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371223
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Dichiarazione di conformità CE - pdf