P65-V1-B-DW

Lampada

Codice prodotto: 50130516

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Tipo di segnalazione Ottico
Durata > 100.000 h
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 43 mA
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 1.000 mm
Numero di conduttori 4 conduttori
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 65 mm x 79 mm
Lunghezza dopo l'installazione 56 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 117 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio, lato impianto In fori con Ø 22,5 mm
Tipo di illuminazione LED/24V
Illuminazione della calotta Intero
Indicatore dei colori delle calotte 1 su 3 visibile
Rappresentazione del segnale Luce permanente
Colore calotta Rosso, giallo, verde
Angolo di emissione 360°
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371223
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Dichiarazione di conformità CE - pdf