PRK 412M/P-S12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Serie | 412 |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Portata di esercizio | 0,15 ... 1,3 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0,15 ... 1,6 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 660 nm |
Gruppo di LED | 1 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 700 Hz |
Tempo di risposta | 0,7 ms |
Tempo di inizializzazione | 25 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 65 mm |
Grandezza della filettatura | M12 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 30 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |