PRK 53/6.22-S8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Serie | 53 |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Modello speciale | Autocollimazione Design HYGIENE Ingresso di apprendimento |
Portata di esercizio | 0 ... 4 m (portata assicurata) |
Portata limite | 0 ... 5 m (portata tipica) |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 620 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | 1 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 15 mA |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 18 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di apprendimento |
Funzione | Regolazione della sensibilità |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Acciaio inox |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L |
Materiale della copertura della lente | Plastica rivestita di indio antigraffio |
Peso netto | 50 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Adattamento dell'alloggiamento |
Compatibilità dei materiali | CleanProof+ ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |