PRK 96M/P-1830-21

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50028975

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti
Riconoscimento di oggetti wrappati con film estensibile
Riconoscimento di pellicole e lastre di vetro altamente trasparenti
Portata di esercizio 0 ... 1,5 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 1,85 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 50 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 3 poli
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Avviso La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf