PRK 96M/P-3369-21 Ex n

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50111088

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50108591
  • Serie: 46B
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 15 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50108591

Disponibile immediatamente

Serie 96
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Modello speciale Protezione Ex
Portata di esercizio 0,1 ... 15 m (portata assicurata)
Portata limite 0,1 ... 18 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 3 poli
Dimensioni (P x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo (la parte dell'alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS))
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Categoria di apparecchi Ex 3
Ex-Zone 2
22
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni Ex
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf