PRK3C.BT3/4T-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 3C |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Applicazione | Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti Riconoscimento di pellicole trasparenti |
Modello speciale | Autocollimazione |
Portata di esercizio | 0 ... 3 m (portata assicurata), Con riflettore TK(S) 100x100 |
Portata limite | 0 ... 3,6 m (portata tipica), Con riflettore TK(S) 100x100 |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 635 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di apprendimento |
Funzione | Blocco tastiera Commutazione chiaro/scuro Regolazione della sensibilità |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Frequenza di commutazione | 1.500 Hz |
Tempo di risposta | 0,33 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Jitter di risposta | 110 µs |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 20 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Due bussole filettate M3 Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |