PRK3CL1.BTT3/4P-200-M8

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50133737

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
PRK3CL1.BTT3/4P-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50133734
  • Serie: 3C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,4 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50133734

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie 3C
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti
Riconoscimento di pellicole trasparenti
Modello speciale Autocollimazione
Funzione di tracking
Portata di esercizio 0 ... 0,4 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 0,5 m (portata tipica)
Percorso del raggio Collimato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Potenza laser max. 0,0017 W
Forma del segnale di emissione Pulsante
Durata dell'impulso 5,3 µs
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1 mm [500 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Angolo errato Tip. ± 2°
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 3.000 Hz
Tempo di risposta 0,17 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 20 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Due bussole filettate M3
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf