Fotocellule a riflessione
Con principio di riflessione: trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento, di fronte al riflettore.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 7 prodotti trovati
RK3C.1/2N
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143657
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 6,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
RK3C.1/6G
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143656
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 6,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
RK3C.1/6G-M8
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143655
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 6,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
RK3CL1.A3/6T
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143654
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 2 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
RK3CL1.A3/6T-M8
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143653
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 2 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
RK3C/N2-200-M8
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143652
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
RK3C/P4-200-M8
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143651
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
Dati dell'articolo del: 07/10/26