Punti luminosi estremamente grandi o piccoli
Le fotocellule a luce rossa con piccolo punto luminoso rilevano oggetti piccoli laddove l'impiego di laser non è consentito. I sensori dello sfondo con punto luminoso lungo rilevano affidabilmente anche oggetti forati. I sensori dello sfondo con punto luminoso lungo rappresentano una soluzione affidabile anche quando si deve monitorare un'area.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 78 prodotti trovati
HT5B.XL/PX-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50157018
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
HT55C.XL/LG-5000
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153868
- Serie: 55C
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT5B.XL/4X-200-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153163
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
HT33C.XL/LG-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150357
- Serie: 33C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150314
- Serie: 35C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150313
- Serie: 35C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT35C.XL/LG-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150312
- Serie: 35C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,6 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT55C.XL/LG-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148208
- Serie: 55C
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT55C.XL/LG-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148207
- Serie: 55C
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT55C.S/LG-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148206
- Serie: 55C
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT55C.S/LG-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148205
- Serie: 55C
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT53CL1.X/LG-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148176
- Serie: 53C
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 0,45 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
Dati dell'articolo del: 07/10/26