Fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo

Rilevamento affidabile di oggetti con soppressione simultanea dello sfondo, portate fino a 3 m, regolazione intuitiva della portata del tasteggio tramite potenziometro multigiro e pulsante di apprendimento.
Lichttaster ODT 5B mit Abstandswertausgabe

Una tecnologia che offre vantaggi concreti: il sensore a diffusione ToF compatto con ampia portata di esercizio

Il sensore a riflessione diffusa ODT 5B rappresenta una soluzione ad alte prestazioni per applicazioni in cui è necessario monitorare in modo affidabile i processi tramite tecnologia di rilevamento, che richiede uno spazio di installazione minimo e offre una portata di esercizio impressionante. Questo sensore laser compatto con soppressione dello sfondo utilizza la moderna tecnologia Time-of-Flight (ToF), eliminando le tipiche interferenze causate dai riflessi di fondo. Il risultato: un rilevamento stabile e affidabile indipendentemente dalla superficie dell’oggetto o dalle condizioni di installazione. Il sensore funziona in modo affidabile anche in condizioni impegnative, ad esempio in presenza di materiali variabili o in caso di rilevamento con angoli ampi.

Tuttavia, la caratteristica più distintiva dell’ODT 5B emerge chiaramente nella movimentazione dei materiali: in quanto alternativa moderna alle soluzioni tradizionali, non richiede riferimenti di sfondo né riflettori aggiuntivi. Le interferenze, come quelle che possono verificarsi con i sensori convenzionali a causa di superfici lucide o giubbotti ad alta visibilità, appartengono ormai al passato. Ciò non solo riduce significativamente i costi e l’impegno necessari per l’installazione e la progettazione, ma semplifica notevolmente anche la messa in servizio, mantenendo al contempo un’elevata affidabilità di processo. Il pacchetto complessivo è completato da un’eccezionale convenienza economica, che definisce nuovi standard nel segmento ToF.

I vantaggi

  • Funzionamento affidabile senza riferimento né riflettore: grazie a Multispot, le interferenze dovute ai riflessi dello sfondo appartengono ormai al passato
  • Un’ampia gamma di varianti (portata/velocità) per un adattamento ottimale a qualsiasi applicazione
  • Elevata tolleranza angolare per un rilevamento affidabile di un’ampia varietà di oggetti, anche in condizioni difficili
  • Forma costruttiva compatta e robusta per spazi di installazione ristretti — grado di protezione IP67 e certificazione ECOLAB

Ulteriori informazioni sulla serie 5B

Vai direttamente alla selezione dei prodotti della Serie 5B


ODTC25C_1400x400

Fotocellula a tasteggio compatta per operazioni di rilevamento e misura con portate elevate

Le fotocellule a tasteggio ODT 3CL1-2M e ODT 25CL1-3M sono state sviluppata per applicazioni che prevedono il riconoscimento della presenza di oggetti e l'emissione di valori di misura tramite IO-Link su grandi distanze. I sensori laser con soppressione dello sfondo funzionano con la tecnologia TOF (Time of Flight) e raggiungono portate di esercizio di 2 m (ODT 3C) e 3 m (ODT 25C).

I sensori di commutazione con uscita del valore misurato hanno due punti di commutazione indipendenti e possono essere utilizzati in molti modi: Nell'intralogistica, possono essere integrati in navette per varie applicazioni, garantendo un posizionamento affidabile e controlli di presenza e occupazione del compartimento. Nei veicoli di trasporto a guida automatica (Automated guided vehicles, AGV), le fotocellule a tasteggio monitorano ad esempio la posizione del materiale trasportato. Anche nel settore automotive vengono impiegate fotocellule a tasteggio compatte con portate elevate, ad esempio per comandare pinze robotiche o per il controllo della qualità. Nell'industria delle batterie, le celle delle batterie possono essere rilevate in modo affidabile anche da distanze maggiori e da grandi angolazioni, nonostante la loro superficie blu e/o lucida.

Le serie 3C (11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm) e 25C (15 mm x 42,7 mm x 30 mm) comprendono sensori fotoelettrici compatti e fotocellule a tasteggio con lunghe portate e grandi riserve funzionali. Stiamo ampliando le portate dei nostri sensori della distanza con le fotocellule a tasteggio ODT 3C e le nuove fotocellule a tasteggio laser ODT 25C. La fotocellula a tasteggio ODT 3C, già presente nella serie 3C, con principio della triangolazione raggiunge portate fino a 150 mm ed è perfetta, ad esempio, per processi di imballaggio.

I vantaggi

  • Sensore 2 in 1: rilevamento ed emissione di valori di misura con un unico sensore per risparmiare costi di approvvigionamento, installazione, messa in opera e durante il funzionamento
  • Tecnologia TOF: Elevata portata di esercizio fino a 3 metri che permette di realizzare applicazioni su grandi distanze
  • Test degli oggetti integrato: Modalità con spot luminoso lampeggiante per controllare la riserva di funzione
  • Grado di protezione IP69K: Consente l'uso in condizioni difficili
  • Emissione dei dati di processo tramite IO-Link: Dati diagnostici completi forniti dal dispositivo, ad esempio il valore della temperatura, la qualità del segnale, il contatore di oggetti e gli avvisi.

Punti di forza

  • Rilevamento ed emissione di valori di misura con un unico sensore
  • Sensore compatto per numerose applicazioni a distanze elevate
  • Regolazione della portata del tasteggio da remoto e tramite pulsante di apprendimento sul dispositivo
  • Dati diagnostici completi con IO-Link

Ulteriori informazioni sulle Serie 3C e 25C

Vai direttamente alla selezione dei prodotti Serie 3C

Vai direttamente alla selezione dei prodotti Serie 25C


PPIC_ODT_53_55_Header_b_1400x400

La tecnologia TOF al servizio dell'igiene: fotocellule a tasteggio laser per applicazioni esigenti

Le fotocellule a tasteggio ODT 5xCL1-2M sono state sviluppata per applicazioni in ambienti esigenti che prevedono il riconoscimento della presenza di oggetti e l'emissione di valori di misura tramite IO-Link su grandi distanze. I sensori laser con soppressione dello sfondo funzionano in modo affidabile grazie alla tecnologia TOF (Time of Flight), anche in presenza di oggetti e superfici difficili, e raggiungono portate di due metri. Le soluzioni applicative possono essere riprogettate su questa base.

I sensori di commutazione in alloggiamento di acciaio inossidabile con uscita del valore di misura dispongono di due punti di commutazione indipendenti e possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni: Nel settore farmaceutico, il sensore è la soluzione ideale per soddisfare i requisiti della Direttiva GMP dell'UE, Volume 4, Allegato 1 (vedi White Paper). I campi di applicazione tipici sono il controllo di presenza, il posizionamento e il controllo qualità.

Le fotocellule a tasteggio laser ODT 53CL1-2M e ODT 55CL1-2M ampliano la nostra gamma di sensori della distanza per lunghe portate. 

Tra le altre applicazioni dei sensori in acciaio inossidabile della serie 55C figurano l'industria automobilistica, la lavorazione del legno e qualsiasi altra applicazione che richieda alloggiamenti robusti.

I vantaggi

  • Per i produttori OEM: Nuove possibilità di posizionamento grazie all'ampia portata (rilevamento oltre 2 m) e alla precisione di rilevamento garantita dalla tecnologia ToF, oltre che all'alloggiamento compatto che ne consente l'utilizzo in spazi ristretti
  • Per gli operatori: Rende più semplice ed economica la conformità ai requisiti di sterilizzazione previsti dalla direttiva GMP
  • L'alloggiamento in acciaio inossidabile di qualità V4A (AISI 316L, conforme a FDA) con superficie liscia e la copertura della lente senza vetro in PMMA+ con rivestimento speciale antigraffio impediscono la proliferazione batterica
  • Sensore 2 in 1: rilevamento ed emissione di valori di misura con un unico sensore per risparmiare costi di approvvigionamento, installazione, messa in opera e durante il funzionamento

Punti di forza

  • Fotocellule a tasteggio ottiche per la distanza con design Wash-Down e Hygiene
  • Cavi e fili per applicazioni igieniche
  • Possibilità di montaggio laterale grazie all'ampia portata, in conformità con la direttiva GMP

Ulteriori informazioni sulla Serie 53C/55C

Vai direttamente alla selezione dei prodotti Serie 53C

Vai direttamente alla selezione dei prodotti Serie 55C