Sensori ottici
Facili da integrare, dal design compatto e dal costo contenuto: sensori subminiaturizzati dal design estremamente compatto
Serie 20
Le nuove fotocellule a tasteggio e le fotocellule a sbarramento serie 20 di Leuze sono state sviluppate per applicazioni in cui ogni millimetro è fondamentale. Grazie al loro design ultracompatto, si inseriscono in modo affidabile anche negli spazi di installazione più ristretti, dove i sensori convenzionali non trovano posto. La serie offre inoltre un elevato livello di flessibilità: due varianti di alloggiamento, a rilevamento frontale (FL - flat) con uscita ottica frontale e a rilevamento laterale (lateral/slim) con uscita ottica laterale, consentono un’integrazione ottimale in un’ampia varietà di applicazioni su macchine. Ciò consente di integrare perfettamente i sensori nel proprio sistema senza compromessi, proprio come il tassello mancante di un puzzle.
Inoltre, la serie 20 si distingue per le sue elevate prestazioni ovunque siano richieste velocità e precisione. Con un tempo di risposta di soli 0,5 ms, anche i movimenti più rapidi vengono riconosciuti senza alcun ritardo. È possibile riconoscere in modo affidabile anche oggetti molto piccoli — ad esempio, componenti di dimensioni a partire da 0,2 mm per i sensori con soppressione dello sfondo e da1 mm per le fotocellule a sbarramento.
Vantaggi
- Ultracompatti e ideali per gli spazi di installazione più ristretti in cui nessun altro sensore potrebbe trovare posto
- Massima flessibilità in termini di integrazione e montaggio: i due modelli di alloggiamento — a rilevamento frontale (flat) e a rilevamento laterale (lateral) — consentono un’integrazione precisa in un’ampia varietà di applicazioni.
- Risposta ad alta velocità: riconoscimento di oggetti in rapido movimento senza ritardi, grazie a un tempo di risposta di soli 0,5 ms
- Riconoscimento affidabile di oggetti/componenti estremamente piccoli, con dimensioni a partire da 0,2 mm (fotocellule a tasteggio) e 1 mm (fotocellula a sbarramento) — per la massima precisione nelle proprie applicazioni
- Elevata longevità e massima disponibilità del sistema grazie al grado di protezione IP67
Ulteriori informazioni sulla serie 20
Vai direttamente alla selezione dei prodotti Serie 20 - flat
Vai direttamente alla selezione dei prodotti Serie 20 - slim
Robusti e igienici: andare sul sicuro con i sensori in acciaio inossidabile
Serie 33C/35C
Per garantire processi di produzione e confezionamento stabili ed economici, i sensori utilizzati nel sistema devono funzionare in modo affidabile ed essere disponibili a lungo termine. In ambienti umidi o sensibili dal punto di vista igienico, così come in un ambiente di produzione difficile, le fotocellule con alloggiamento in acciaio inossidabile sono la scelta perfetta.
Scoprite la nostra gamma di sensori: la serie 33C nel design Hygiene e la serie 35C nel design wash-down
Vantaggi
- Ampia gamma di utilizzi possibili grazie a una vasta offerta di soluzioni speciali per i processi di confezionamento, ad esempio per il riconoscimento attraverso pellicole, il rilevamento del vetro trasparente o i sistemi di trasporto a più corsie
- I materiali dell'alloggiamento sono Idonei al contatto diretto con alimenti (conformi FDA)
- Facile messa in servizio e allineamento grazie al Power PinPoint ®LED
Ulteriori informazioni sulle serie 33C/35C
Controllo della presenza nei processi intralogistici e di imballaggio, nonché nel settore automotive
Serie 5B
Quando si effettuano controlli della presenza nei processi automatizzati, il sistema di sensori deve riconoscere in modo affidabile diversi oggetti. Anche la gestione del sensore, comprensiva di montaggio, allineamento e regolazione, deve avvenire in modo rapido e semplice, soprattutto perché spesso i sensori da installare sono tanti.
Proprio per rispondere a tali esigenze abbiamo sviluppato una generazione di sensori ottimizzata:
la serie 5B. Soluzioni economiche e convincenti. Gestione perfetta.
Vantaggi
- Alloggiamento molto compatto (dimensioni larg. x alt. x lungh: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm)
- LED di visualizzazione a 360° visibili da tutti i lati per una facile installazione e indicazione dello stato, nonché per un rapido allineamento grazie a un punto luminoso uniforme e altamente visibile
- Rilevamento affidabile di oggetti riflettenti, avvolti in pellicola termoretraibile e lucidi
- Commutazione chiaro/scuro a prova di manomissione grazie all'inversione di polarità del cablaggio (cavo)
Serie in acciaio inossidabile con alloggiamento miniaturizzato per compiti di riconoscimento nei processi di produzione e imballaggio sensibili dal punto di vista igienico
Serie 53C/55C
Durante la lavorazione, il riempimento o il confezionamento di prodotti alimentari o farmaceutici si applicano requisiti molto severi per quanto riguarda l'igiene e la pulizia degli impianti.
La nostra piattaforma di sensori in acciaio inossidabile, che comprende le serie 53C e 55C, è stata sviluppata appositamente per applicazioni con elevati requisiti igienici. Tutti i materiali dell'alloggiamento sono conformi FDA e sono idonei al contatto diretto con alimenti. Ciò garantisce ulteriore sicurezza nella lavorazione e nell'imballaggio degli alimenti.
Vantaggi
- Due modelli di alloggiamento per l'utilizzo in aree umide (wash-down) e in aree igieniche (design Hygiene)
- L'alloggiamento in acciaio inossidabile di qualità V4A (AISI 316L) con superficie liscia e copertura dell'ottica senza vetro in PMMA+ con speciale rivestimento antigraffio per evitare il trasferimento di batteri
- Resistenza chimica e termica, verificata e certificata secondo ECOLAB, CleanProof+ e JohnsonDiversey
- Facile configurazione e monitoraggio delle condizioni mediante interfaccia IO-Link e varianti con regolazione elettronica della portata del tasteggio trasmissione del valore misurato via IO-Link
Ulteriori informazioni sulle serie 53C/55C
Prestazioni ottimali al miglior prezzo
Serie 36
L'affidabilità del riconoscimento di oggetti rimane la chiave per un alto livello di automazione e per processi fluidi nell'impiantistica. In particolare nell’intralogistica, nel packaging e nel settore dell’automotive, gli oggetti da riconoscere pongono sfide elevatissime alla tecnologia dei sensori.
I sensori della nostra serie 36 offrono prestazioni ottimali al miglior prezzo. Differenti principi di funzionamento in combinazione con un’elaborazione del segnale all’avanguardia garantiscono un’eccellente affidabilità nel riconoscimento di oggetti, anche in caso di applicazioni esigenti. L'elevata riserva di prestazioni consente il riconoscimento di oggetti a grandi distanze o la compensazione di fonti di interferenza o contaminazione a distanze inferiori.
Vantaggi
- Ampia riserva di funzionamento e tasso di riconoscimento affidabile anche in applicazioni critiche, grazie a portate di esercizio molto estese
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Svariate possibilità di collegamento consentono un’integrazione semplice (cavo, connettore M12 o cavo con connettore M12)
Lista articoli
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,15 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,15 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP